CM-UCFL306D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

CM-UCFL306D1

Included products

Bearing UC306D1 軸承
Housing FL306D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 30 mm 內徑
L,L1 101 mm 總高度
J 134 mm 連接螺栓之間的距離
N 23 mm 連接螺栓孔徑
A2 18 mm 法蘭寬度
A1 15 mm 法蘭寬度
A5 60 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 43 mm 內輪寬度
t 2 mm 間隙
H 180 mm 總長度
L2 45 mm 球型座中心高度
S 17 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M20 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 26.7 kN 基本動額定負荷等級
C0r 15 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.7 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 CM-UCFL306D1