CM-UCFC218D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

CM-UCFC218D1

Included products

Bearing UC218D1 軸承
Housing FC218D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 90 mm 內徑
L,H 265 mm 總長度
H3 190 mm 定位接頭外徑
J 220 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 155.6 mm 連接螺栓之間的距離
N 23 mm 連接螺栓孔徑
A3 18 mm 定位接頭高度
A2 22 mm 法蘭寬度
A1 50 mm 法蘭寬度
A5 122 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 96 mm 內輪寬度
t 5 mm 間隙
S 39.7 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M20 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 96 kN 基本動額定負荷等級
C0r 71.5 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 15 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 CM-UCFC218D1