Bearing |
UC206D1
|
|
軸承 |
|
Housing |
FC206D1 |
|
軸承箱 |
Nominal Dimensions
|
d |
30 |
mm |
內徑 |
|
L,H |
125 |
mm |
總長度 |
|
H3 |
80 |
mm |
定位接頭外徑 |
|
J |
100 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
J1 |
70.7 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N |
12 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A3 |
8 |
mm |
定位接頭高度 |
|
A2 |
10 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1 |
24.5 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A5 |
56 |
mm |
含端蓋寬度 |
|
B,B1,B2 |
38.1 |
mm |
內輪寬度 |
|
t |
2 |
mm |
間隙 |
|
S |
15.9 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr |
19.5 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r |
11.3 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
CM-UCFC206D1 |