The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing |
UC309D1
|
|
軸承 |
|
Housing |
F309D1 |
|
軸承箱 |
Nominal Dimensions
|
d |
45 |
mm |
內徑 |
|
L |
160 |
mm |
總長度 |
|
J |
125 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N |
19 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A2 |
25 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1 |
18 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A5 |
80 |
mm |
含端蓋寬度 |
|
A0 |
60 |
mm |
總寬度 |
|
B,B1,B2 |
57 |
mm |
內輪寬度 |
|
t |
3 |
mm |
間隙 |
|
S |
22 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr |
53 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r |
32 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
CM-UCF309D1 |