CM-UCF216D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

CM-UCF216D1

Included products

Bearing UC216D1 軸承
Housing F216D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 80 mm 內徑
L 208 mm 總長度
J 165 mm 連接螺栓之間的距離
N 23 mm 連接螺栓孔徑
A2 34 mm 法蘭寬度
A1 22 mm 法蘭寬度
A5 106 mm 含端蓋寬度
A0 83.3 mm 總寬度
B,B1,B2 82.6 mm 內輪寬度
t 4 mm 間隙
S 33.3 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M20 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 72.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 53 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 9.3 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 CM-UCF216D1