The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing
|
UK328D1
|
|
軸承 |
|
Housing
|
FL328D1 |
|
軸承箱 |
Associated products
|
Adapter sleeve
|
H2328
|
|
適配套筒 |
Nominal Dimensions
|
d
|
125 |
mm |
內徑 |
|
L,L1
|
410 |
mm |
總高度 |
|
J
|
500 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N
|
51 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A2
|
75 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1
|
60 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A5
|
192 |
mm |
含端蓋寬度 |
|
B,B1,B2
|
131 |
mm |
內輪寬度 |
|
t
|
6 |
mm |
間隙 |
|
H
|
600 |
mm |
總長度 |
|
L2
|
200 |
mm |
球型座中心高度 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr
|
253 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r
|
246 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
C-UKFL328D1 |