C-UKFL324D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UKFL324D1

Included products

Bearing UK324D1 軸承
Housing FL324D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2324 適配套筒

Nominal Dimensions

d 110 mm 內徑
L,L1 342 mm 總高度
J 430 mm 連接螺栓之間的距離
N 47 mm 連接螺栓孔徑
A2 65 mm 法蘭寬度
A1 48 mm 法蘭寬度
A5 172 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 112 mm 內輪寬度
t 5 mm 間隙
H 520 mm 總長度
L2 165 mm 球型座中心高度

Mounting information

G M42 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 207 kN 基本動額定負荷等級
C0r 185 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 52 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UKFL324D1