C-UKFL218D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UKFL218D1

Included products

Bearing UK218D1 軸承
Housing FL218D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2318X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 80 mm 內徑
L,L1 205 mm 總高度
J 265 mm 連接螺栓之間的距離
N 25 mm 連接螺栓孔徑
A2 40 mm 法蘭寬度
A1 24 mm 法蘭寬度
A5 122 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 86 mm 內輪寬度
F 102 mm 軸承箱端面直徑
t 5 mm 間隙
H 320 mm 總長度
L2 102.5 mm 球型座中心高度

Mounting information

G M22 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 96 kN 基本動額定負荷等級
C0r 71.5 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 13 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UKFL218D1