C-UKFL206D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UKFL206D1

Included products

Bearing UK206D1 軸承
Housing FL206D1 軸承箱

Associated products

Adapter sleeve H2306X 適配套筒

Nominal Dimensions

d 25 mm 內徑
L,L1 85 mm 總高度
J 117 mm 連接螺栓之間的距離
N 18 mm 連接螺栓孔徑
A2 18 mm 法蘭寬度
A1 13 mm 法蘭寬度
A5 56 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 38 mm 內輪寬度
F 36 mm 軸承箱端面直徑
t 2 mm 間隙
H 148 mm 總長度
L2 40 mm 球型座中心高度

Mounting information

G M14 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 19.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 11.3 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.2 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UKFL206D1