The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing
|
UK211D1
|
|
軸承 |
|
Housing
|
FC211D1 |
|
軸承箱 |
Associated products
Nominal Dimensions
|
d
|
50 |
mm |
內徑 |
|
L,H
|
185 |
mm |
總長度 |
|
H3
|
125 |
mm |
定位接頭外徑 |
|
J
|
150 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
J1
|
106.1 |
mm |
連接螺栓之間的距離 |
|
N
|
19 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A3
|
12 |
mm |
定位接頭高度 |
|
A2
|
13 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A1
|
32.5 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A5
|
75 |
mm |
含端蓋寬度 |
|
B,B1,B2
|
59 |
mm |
內輪寬度 |
|
F
|
64 |
mm |
軸承箱端面直徑 |
|
t
|
4 |
mm |
間隙 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr
|
43.5 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r
|
29.2 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
C-UKFC211D1 |