C-UCFL328D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UCFL328D1

Included products

Bearing UC328D1 軸承
Housing FL328D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 140 mm 內徑
L,L1 410 mm 總高度
J 500 mm 連接螺栓之間的距離
N 51 mm 連接螺栓孔徑
A2 75 mm 法蘭寬度
A1 60 mm 法蘭寬度
A5 192 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 145 mm 內輪寬度
t 6 mm 間隙
H 600 mm 總長度
L2 200 mm 球型座中心高度
S 59 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M45 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 253 kN 基本動額定負荷等級
C0r 246 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 90 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UCFL328D1