C-UCFL322D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UCFL322D1

Included products

Bearing UC322D1 軸承
Housing FL322D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 110 mm 內徑
L,L1 315 mm 總高度
J 390 mm 連接螺栓之間的距離
N 44 mm 連接螺栓孔徑
A2 60 mm 法蘭寬度
A1 42 mm 法蘭寬度
A5 160 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 117 mm 內輪寬度
t 5 mm 間隙
H 470 mm 總長度
L2 150 mm 球型座中心高度
S 46 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M39 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 205 kN 基本動額定負荷等級
C0r 179 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 39 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UCFL322D1