C-UCFL314D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UCFL314D1

Included products

Bearing UC314D1 軸承
Housing FL314D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 70 mm 內徑
L,L1 198 mm 總高度
J 250 mm 連接螺栓之間的距離
N 35 mm 連接螺栓孔徑
A2 36 mm 法蘭寬度
A1 28 mm 法蘭寬度
A5 106 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 78 mm 內輪寬度
t 4 mm 間隙
H 315 mm 總長度
L2 92.5 mm 球型座中心高度
S 33 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M30 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 104 kN 基本動額定負荷等級
C0r 68 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 11 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UCFL314D1