C-UCFL208D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UCFL208D1

Included products

Bearing UC208D1 軸承
Housing FL208D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 40 mm 內徑
L,L1 106 mm 總高度
J 144 mm 連接螺栓之間的距離
N 16 mm 連接螺栓孔徑
A2 21 mm 法蘭寬度
A1 15 mm 法蘭寬度
A5 66 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 49.2 mm 內輪寬度
t 3 mm 間隙
H 175 mm 總長度
L2 50 mm 球型座中心高度
S 19 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M14 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 29.1 kN 基本動額定負荷等級
C0r 17.8 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.9 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UCFL208D1