C-UCFC214D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UCFC214D1

Included products

Bearing UC214D1 軸承
Housing FC214D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 70 mm 內徑
L,H 215 mm 總長度
H3 150 mm 定位接頭外徑
J 177 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 125.2 mm 連接螺栓之間的距離
N 19 mm 連接螺栓孔徑
A3 14 mm 定位接頭高度
A2 17 mm 法蘭寬度
A1 39.5 mm 法蘭寬度
A5 98 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 74.6 mm 內輪寬度
t 4 mm 間隙
S 30.2 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M16 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 62 kN 基本動額定負荷等級
C0r 44 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 8 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UCFC214D1