C-UCFC213D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UCFC213D1

Included products

Bearing UC213D1 軸承
Housing FC213D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 65 mm 內徑
L,H 205 mm 總長度
H3 145 mm 定位接頭外徑
J 170 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 120.2 mm 連接螺栓之間的距離
N 19 mm 連接螺栓孔徑
A3 14 mm 定位接頭高度
A2 16 mm 法蘭寬度
A1 38 mm 法蘭寬度
A5 89.5 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 65.1 mm 內輪寬度
t 4 mm 間隙
S 25.4 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M16 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 57.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 40 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 6.8 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UCFC213D1