C-UCFC210D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UCFC210D1

Included products

Bearing UC210D1 軸承
Housing FC210D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 50 mm 內徑
L,H 165 mm 總長度
H3 110 mm 定位接頭外徑
J 138 mm 連接螺栓的節圓直徑
J1 97.6 mm 連接螺栓之間的距離
N 16 mm 連接螺栓孔徑
A3 12 mm 定位接頭高度
A2 10 mm 法蘭寬度
A1 29 mm 法蘭寬度
A5 72 mm 含端蓋寬度
B,B1,B2 51.6 mm 內輪寬度
t 3 mm 間隙
S 19 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M14 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 35 kN 基本動額定負荷等級
C0r 23.2 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 3.6 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UCFC210D1