C-UCF324D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UCF324D1

Included products

Bearing UC324D1 軸承
Housing F324D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 120 mm 內徑
L 370 mm 總長度
J 290 mm 連接螺栓之間的距離
N 41 mm 連接螺栓孔徑
A2 65 mm 法蘭寬度
A1 40 mm 法蘭寬度
A5 172 mm 含端蓋寬度
A0 140 mm 總寬度
B,B1,B2 126 mm 內輪寬度
t 5 mm 間隙
S 51 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M36 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 207 kN 基本動額定負荷等級
C0r 185 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 56 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UCF324D1