C-UCF211D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UCF211D1

Included products

Bearing UC211D1 軸承
Housing F211D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 55 mm 內徑
L 162 mm 總長度
J 130 mm 連接螺栓之間的距離
N 19 mm 連接螺栓孔徑
A2 25 mm 法蘭寬度
A1 18 mm 法蘭寬度
A5 75 mm 含端蓋寬度
A0 58.4 mm 總寬度
B,B1,B2 55.6 mm 內輪寬度
t 4 mm 間隙
S 22.2 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M16 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 43.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 29.2 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 4 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UCF211D1