C-UCF207D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

C-UCF207D1

Included products

Bearing UC207D1 軸承
Housing F207D1 軸承箱

Nominal Dimensions

d 35 mm 內徑
L 117 mm 總長度
J 92 mm 連接螺栓之間的距離
N 14 mm 連接螺栓孔徑
A2 19 mm 法蘭寬度
A1 15 mm 法蘭寬度
A5 59 mm 含端蓋寬度
A0 44.4 mm 總寬度
B,B1,B2 42.9 mm 內輪寬度
t 3 mm 間隙
S 17.5 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M12 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 25.7 kN 基本動額定負荷等級
C0r 15.3 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 1.8 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 C-UCF207D1