ASRPF205 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

名稱

ASRPF205

Included products

Bearing AS205 軸承
Housing PF206 軸承箱
Rubber ring R205 橡膠圈

Nominal Dimensions

d 25 mm 內徑
L,H 113 mm 總長度
J 90.5 mm 連接螺栓的節圓直徑
N 11 mm 連接螺栓孔徑
A1 5.2 mm 法蘭寬度
A 18 mm 基座寬度
B,B1,B2 27 mm 內輪寬度
H1 71 mm 端面直徑
S 7.5 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

Permissible housing load

CR 1.3 kN 徑向
CA 0.2 kN 軸向

基本額定載荷

Cr 14 kN 基本動額定負荷等級
C0r 7.85 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.3 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 ASRPF205