ASPF206 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

名稱

ASPF206

Included products

Bearing AS206 軸承
Housing PF206 軸承箱

Nominal Dimensions

d 30 mm 內徑
L,H 113 mm 總長度
J 90.5 mm 連接螺栓的節圓直徑
N 11 mm 連接螺栓孔徑
A1 5.2 mm 法蘭寬度
A 18 mm 基座寬度
B,B1,B2 29 mm 內輪寬度
H1 71 mm 端面直徑
S 8 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 19.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 11.3 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.4 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 ASPF206