ASPF203 X AS3S

Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
Tap the image to enlarge it.

名稱

ASPF203

Included products

Bearing AS203 軸承
Housing PF203 軸承箱

Nominal Dimensions

d 17 mm 內徑
L,H 81 mm 總長度
J 63.5 mm 連接螺栓的節圓直徑
N 7.1 mm 連接螺栓孔徑
A1 4 mm 法蘭寬度
A 14 mm 基座寬度
B,B1,B2 22 mm 內輪寬度
H1 49 mm 端面直徑
S 6 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M6 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 9.6 kN 基本動額定負荷等級
C0r 4.6 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.2 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 ASPF203