The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing |
AS202
|
|
軸承 |
|
Housing |
PF203 |
|
軸承箱 |
Nominal Dimensions
|
d |
15 |
mm |
內徑 |
|
L,H |
81 |
mm |
總長度 |
|
J |
63.5 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
N |
7.1 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A1 |
4 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A |
14 |
mm |
基座寬度 |
|
B,B1,B2 |
22 |
mm |
內輪寬度 |
|
H1 |
49 |
mm |
端面直徑 |
|
S |
6 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
Mounting information
基本額定載荷
|
Cr |
9.6 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r |
4.6 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
ASPF202 |