ASFB204 X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

ASFB204

Included products

Bearing AS204 軸承
Housing FB204 軸承箱

Nominal Dimensions

d 20 mm 內徑
L,L1 61 mm 總高度
J 71.5 mm 連接螺栓之間的距離
N 10 mm 連接螺栓孔徑
A2 11 mm 法蘭寬度
A1 11 mm 法蘭寬度
A 20 mm 基座寬度
A0 29 mm 總寬度
B,B1,B2 25 mm 內輪寬度
H 90 mm 總長度
S 7 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M8 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 12.8 kN 基本動額定負荷等級
C0r 6.65 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.3 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 ASFB204