The store will not work correctly when cookies are disabled.
Round Flanged Unit, Pressed Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
名稱
Included products
|
Bearing
|
AEL201
|
|
軸承 |
|
Housing
|
PF204 |
|
軸承箱 |
|
Rubber ring
|
R201 |
|
橡膠圈 |
Nominal Dimensions
|
d
|
12 |
mm |
內徑 |
|
L,H
|
90 |
mm |
總長度 |
|
J
|
71.5 |
mm |
連接螺栓的節圓直徑 |
|
N
|
9 |
mm |
連接螺栓孔徑 |
|
A1
|
4 |
mm |
法蘭寬度 |
|
A
|
16 |
mm |
基座寬度 |
|
B,B1,B2
|
28.6 |
mm |
內輪寬度 |
|
H1
|
56 |
mm |
端面直徑 |
|
S
|
6.5 |
mm |
從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離 |
Mounting information
Permissible housing load
基本額定載荷
|
Cr
|
9.6 |
kN |
基本動額定負荷等級 |
|
C0r
|
4.6 |
kN |
基本靜額定負荷等級 |
大量的
|
更多信息
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| 設計名稱 |
AELRPF201 |