AELPFL206 X AS3S

Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

AELPFL206

Included products

Bearing AS206 軸承
Housing PFL206 軸承箱

Nominal Dimensions

d 30 mm 內徑
L,L1 84 mm 總高度
H 113 mm 球形座中心高度
J 90.5 mm 連接螺栓之間的距離
N 11 mm 連接螺栓孔徑
A1 5.2 mm 法蘭寬度
A 18 mm 基座寬度
B,B1,B2 35.7 mm 內輪寬度
H1 71 mm 端面直徑
S 9 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M10 螺栓尺寸

Permissible housing load

CR 5 kN 徑向

基本額定載荷

Cr 19.5 kN 基本動額定負荷等級
C0r 11.3 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.5 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 AELPFL206