AELPFL201 X AS3S

Oval Flanged Unit, Pressed Steel Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

AELPFL201

Included products

Bearing AS201 軸承
Housing PFL203 軸承箱

Nominal Dimensions

d 12 mm 內徑
L,L1 59 mm 總高度
H 81 mm 球形座中心高度
J 63.5 mm 連接螺栓之間的距離
N 7.1 mm 連接螺栓孔徑
A1 4 mm 法蘭寬度
A 14 mm 基座寬度
B,B1,B2 28.6 mm 內輪寬度
H1 49 mm 端面直徑
S 6.5 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M 6 螺栓尺寸

Permissible housing load

CR 2.7 kN 徑向

基本額定載荷

Cr 9.6 kN 基本動額定負荷等級
C0r 4.6 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.2 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 AELPFL201