AELFB201W3 X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
圖片為圖片。設計和規格可能與實際產品不同。
Tap the image to enlarge it.

名稱

AELFB201

Included products

Bearing AEL201 軸承
Housing FB201 軸承箱

Nominal Dimensions

d 12 mm 內徑
L,L1 56 mm 總高度
J 63.5 mm 連接螺栓之間的距離
N 7 mm 連接螺栓孔徑
A2 9.5 mm 法蘭寬度
A1 9.5 mm 法蘭寬度
A 18 mm 基座寬度
A0 31.6 mm 總寬度
B,B1,B2 28.6 mm 內輪寬度
H 81 mm 總長度
S 6.5 mm 從鎖緊裝置相對側面到滾道中心的距離

Mounting information

G M6 螺栓尺寸

基本額定載荷

Cr 9.6 kN 基本動額定負荷等級
C0r 4.6 kN 基本靜額定負荷等級

大量的

mass 0.3 kg 概算質量
CAD
更多信息
NSK Product Type Bearing Unit
設計名稱 AELFB201