ZM-UKFL207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

ZM-UKFL207D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK207D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL207D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2307X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 90 mm ความสูงรวม
J 130 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 19 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 19 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 15 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 34 mm ความกว้างของฐาน
A4 49 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 43 mm ความกว้างของแหวนใน
F 40 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ
t 3 mm ช่องว่าง
H 161 mm ความยาวรวม

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 25.7 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 15.3 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.3 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น ZM-UKFL207D1