ZM-UCFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

ZM-UCFL213D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC213D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL213D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 65 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 155 mm ความสูงรวม
J 210 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 23 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 30 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 22 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 50 mm ความกว้างของฐาน
A4 76 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 65.1 mm ความกว้างของแหวนใน
t 4 mm ช่องว่าง
H 258 mm ความยาวรวม
S 25.4 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M20 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 57.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 40 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 4.9 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น ZM-UCFL213D1