ZM-UCFC209D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

ZM-UCFC209D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC209D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FC209D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 45 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 160 mm ความยาวรวม
H3 105 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 132 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 93.3 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 12 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 10 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 26 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 38 mm ความกว้างของฐาน
A4 57 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 49.2 mm ความกว้างของแหวนใน
t 3 mm ช่องว่าง
S 19 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 32.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 20.4 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 2.7 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น ZM-UCFC209D1