ZM-UCFC206D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

ZM-UCFC206D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC206D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FC206D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 125 mm ความยาวรวม
H3 80 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 100 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 70.7 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 12 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 8 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 10 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 23 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 31 mm ความกว้างของฐาน
A4 45 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 38.1 mm ความกว้างของแหวนใน
t 2 mm ช่องว่าง
S 15.9 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M10 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 19.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 11.3 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.4 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น ZM-UCFC206D1