Z-UKFL213D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

Z-UKFL213D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK213D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL213D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2313X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 60 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 155 mm ความสูงรวม
J 210 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 30 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 22 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 50 mm ความกว้างของฐาน
A4 76 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 65 mm ความกว้างของแหวนใน
F 74 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ
t 4 mm ช่องว่าง
H 258 mm ความยาวรวม

ข้อมูลการติดตั้ง

G M20 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 57.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 40 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 5.4 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น Z-UKFL213D1