The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
ชื่อเรียก
รวมสินค้า
|
เเบริ่งส์
|
UK211D1
|
|
เเบริ่งส์ |
|
ตัวเสื้อ
|
FL211D1 |
|
ตัวเสื้อ |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
|
ปลอกปรับขนาด
|
H2311X
|
|
ปลอกปรับขนาด |
ขนาดที่กำหนด
|
d
|
50 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
|
L,L1
|
130 |
mm |
ความสูงรวม |
|
J
|
184 |
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
43 |
mm |
ความกว้างของฐาน |
|
A4
|
64 |
mm |
ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา |
|
B,B1,B2
|
59 |
mm |
ความกว้างของแหวนใน |
|
F
|
64 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ |
|
t
|
4 |
mm |
ช่องว่าง |
|
H
|
224 |
mm |
ความยาวรวม |
ข้อมูลการติดตั้ง
คะแนนโหลดพื้นฐาน
|
Cr
|
43.5 |
kN |
พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก |
|
C0r
|
29.2 |
kN |
พิกัดแรงประเมินสถิตย์ |
มวล
|
มวล
|
3.4 |
kg |
น้ำหนักโดยประมาณ |
|
More Information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| รหัสรุ่น |
Z-UKFL211D1 |