Z-UKFL208D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

Z-UKFL208D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK208D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL208D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2308X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 35 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 100 mm ความสูงรวม
J 144 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 21 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 21 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 15 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 36 mm ความกว้างของฐาน
A4 56 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 46 mm ความกว้างของแหวนใน
F 46 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ
t 3 mm ช่องว่าง
H 175 mm ความยาวรวม

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 29.1 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 17.8 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.7 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น Z-UKFL208D1