Z-UCFL207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

Z-UCFL207D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC207D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL207D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 35 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 90 mm ความสูงรวม
J 130 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 16 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 19 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 15 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 34 mm ความกว้างของฐาน
A4 49 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 42.9 mm ความกว้างของแหวนใน
t 3 mm ช่องว่าง
H 161 mm ความยาวรวม
S 17.5 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 25.7 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 15.3 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.2 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น Z-UCFL207D1