Z-UCFC211D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

Z-UCFC211D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC211D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FC211D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 55 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 185 mm ความยาวรวม
H3 125 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 150 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 106.1 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 19 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 12 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 13 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 31 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 43 mm ความกว้างของฐาน
A4 64 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 55.6 mm ความกว้างของแหวนใน
t 4 mm ช่องว่าง
S 22.2 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M16 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 43.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 29.2 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 4.2 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น Z-UCFC211D1