Z-UCFC207D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

Z-UCFC207D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UC207D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FC207D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 35 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,H 135 mm ความยาวรวม
H3 90 mm เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย
J 110 mm เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
J1 77.8 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 14 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A3 8 mm ความสูงของข้อต่อเดือย
A2 11 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 26 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 34 mm ความกว้างของฐาน
A4 49 mm ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา
B,B1,B2 42.9 mm ความกว้างของแหวนใน
t 3 mm ช่องว่าง
S 17.5 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M12 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 25.7 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 15.3 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.7 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น Z-UCFC207D1