UC204D1
|
|
เเบริ่งส์ |
|
ตัวเสื้อ
|
FC204D1 |
|
ตัวเสื้อ |
ขนาดที่กำหนด
|
d
|
20 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
|
L,H
|
100 |
mm |
ความยาวรวม |
|
H3
|
62 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของข้อต่อเดือย |
|
J
|
78 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางพิทช์ของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
J1
|
55.2 |
mm |
ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
N
|
12 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
A3
|
5 |
mm |
ความสูงของข้อต่อเดือย |
|
A2
|
10 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A1
|
20.5 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A
|
25.5 |
mm |
ความกว้างของฐาน |
|
A4
|
38 |
mm |
ความกว้างรวมแผ่นปิดปลายเพลา |
|
B,B1,B2
|
31 |
mm |
ความกว้างของแหวนใน |
|
t
|
2 |
mm |
ช่องว่าง |
|
S
|
12.7 |
mm |
ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง |
ข้อมูลการติดตั้ง
คะแนนโหลดพื้นฐาน
|
Cr
|
12.8 |
kN |
พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก |
|
C0r
|
6.65 |
kN |
พิกัดแรงประเมินสถิตย์ |
มวล
|
มวล
|
0.7 |
kg |
น้ำหนักโดยประมาณ |
|
More Information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| รหัสรุ่น |
Z-UCFC204D1 |