UKFLX10D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UKFLX10D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UKX10D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FLX10D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2310X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 45 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 133 mm ความสูงรวม
J 184 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 26 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 26 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 18 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 44 mm ความกว้างของฐาน
A0 55.5 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 55 mm ความกว้างของแหวนใน
F 57 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ
H 216 mm ความยาวรวม

ข้อมูลการติดตั้ง

G M16 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 43.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 29.2 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 3.1 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UKFLX10D1