UKFLX07D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UKFLX07D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UKX07D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FLX07D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2307X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 30 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 105 mm ความสูงรวม
J 144 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 21 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 21 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 16 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 38 mm ความกว้างของฐาน
A0 45.5 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 43 mm ความกว้างของแหวนใน
H 171 mm ความยาวรวม

ข้อมูลการติดตั้ง

G M14 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 29.1 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 17.8 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.8 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UKFLX07D1