UKFLX05D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UKFLX05D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UKX05D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FLX05D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2305X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 20 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 83 mm ความสูงรวม
J 117 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 18 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 18 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 13 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 30 mm ความกว้างของฐาน
A0 39 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 35 mm ความกว้างของแหวนใน
H 141 mm ความยาวรวม

ข้อมูลการติดตั้ง

G M10 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 19.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 11.3 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UKFLX05D1