The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
ชื่อเรียก
รวมสินค้า
|
เเบริ่งส์
|
UK315D1
|
|
เเบริ่งส์ |
|
ตัวเสื้อ
|
FL315D1 |
|
ตัวเสื้อ |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
|
ปลอกปรับขนาด
|
H2315X
|
|
ปลอกปรับขนาด |
ขนาดที่กำหนด
|
d
|
65 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
|
L,L1
|
195 |
mm |
ความสูงรวม |
|
J
|
260 |
mm |
ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
N
|
39 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
A2
|
39 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A1
|
30 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A
|
66 |
mm |
ความกว้างของฐาน |
|
A0
|
81.5 |
mm |
ความกว้างรวม |
|
B,B1,B2
|
73 |
mm |
ความกว้างของแหวนใน |
|
H
|
320 |
mm |
ความยาวรวม |
ข้อมูลการติดตั้ง
คะแนนโหลดพื้นฐาน
|
Cr
|
113 |
kN |
พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก |
|
C0r
|
77 |
kN |
พิกัดแรงประเมินสถิตย์ |
มวล
|
มวล
|
9.9 |
kg |
น้ำหนักโดยประมาณ |
|
More Information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| รหัสรุ่น |
UKFL315D1 |