UKFL310D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UKFL310D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK310D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL310D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2310X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 45 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 140 mm ความสูงรวม
J 187 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 28 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 28 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 19 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 48 mm ความกว้างของฐาน
A0 60.5 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 55 mm ความกว้างของแหวนใน
H 240 mm ความยาวรวม

ข้อมูลการติดตั้ง

G M22 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 62 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 38.5 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 4.1 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UKFL310D1