UKFL306D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UKFL306D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK306D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FL306D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2306X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 25 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 90 mm ความสูงรวม
J 134 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 18 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 18 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 15 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 32 mm ความกว้างของฐาน
A0 40.5 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 38 mm ความกว้างของแหวนใน
H 180 mm ความยาวรวม

ข้อมูลการติดตั้ง

G M20 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 26.7 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 15 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.5 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UKFL306D1