The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
ชื่อเรียก
รวมสินค้า
|
เเบริ่งส์
|
UK217D1
|
|
เเบริ่งส์ |
|
ตัวเสื้อ
|
FL217D1 |
|
ตัวเสื้อ |
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
|
ปลอกปรับขนาด
|
H2317X
|
|
ปลอกปรับขนาด |
ขนาดที่กำหนด
|
d
|
75 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู |
|
L,L1
|
190 |
mm |
ความสูงรวม |
|
J
|
248 |
mm |
ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
N
|
25 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง |
|
A2
|
36 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A1
|
24 |
mm |
ความกว้างของหน้าแปลน |
|
A
|
63 |
mm |
ความกว้างของฐาน |
|
B,B1,B2
|
82 |
mm |
ความกว้างของแหวนใน |
|
F
|
95 |
mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ |
|
H
|
305 |
mm |
ความยาวรวม |
ข้อมูลการติดตั้ง
คะแนนโหลดพื้นฐาน
|
Cr
|
83.5 |
kN |
พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก |
|
C0r
|
64 |
kN |
พิกัดแรงประเมินสถิตย์ |
มวล
|
มวล
|
9.2 |
kg |
น้ำหนักโดยประมาณ |
|
More Information
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| รหัสรุ่น |
UKFL217D1 |