UKFE212D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Ductile Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UKFE212D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UK212D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FE212D1 ตัวเสื้อ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ปลอกปรับขนาด H2312X ปลอกปรับขนาด

ขนาดที่กำหนด

d 55 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 129 mm ความสูงรวม
J 202 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 23 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 29 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 18 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 46 mm ความกว้างของฐาน
A0 61 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 62 mm ความกว้างของแหวนใน
F 69 mm เส้นผ่านศูนย์กลางบ่ายันตัวเสื้อ
H 241 mm ความยาวรวม

ข้อมูลการติดตั้ง

G M20 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 52.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 36 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 2.9 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UKFE212D1