UELFLU212D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UELFLU212D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UEL212D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FLU212D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 60 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 138 mm ความสูงรวม
J 202 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 18 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 34 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 21 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 53 mm ความกว้างของฐาน
A0 80.8 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 77.8 mm ความกว้างของแหวนใน
H 235 mm ความยาวรวม
S 30.95 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M16 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 52.5 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 36 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 4 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UELFLU212D1