UELFLU207D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
รูปภาพที่แสดงเป็นเพียงภาพจำลองเท่านั้น การออกแบบและข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์จริง
Tap the image to enlarge it.

ชื่อเรียก

UELFLU207D1

รวมสินค้า

เเบริ่งส์ UEL207D1 เเบริ่งส์
ตัวเสื้อ FLU207D1 ตัวเสื้อ

ขนาดที่กำหนด

d 35 mm เส้นผ่านศูนย์กลางรู
L,L1 96 mm ความสูงรวม
J 130 mm ระยะห่างระหว่างสลักเกลียวยึดติดตั้ง
N 14 mm เส้นผ่านศูนย์กลางของสลักเกลียวยึดติดตั้ง
A2 21 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A1 17 mm ความกว้างของหน้าแปลน
A 36 mm ความกว้างของฐาน
A0 53.3 mm ความกว้างรวม
B,B1,B2 51.1 mm ความกว้างของแหวนใน
H 156 mm ความยาวรวม
S 18.8 mm ระยะห่างจากด้านข้างแหวนในไปถึงจุดศูนย์กลางของรางวิ่ง

ข้อมูลการติดตั้ง

G M12 ขนาดสลักเกลียว

คะแนนโหลดพื้นฐาน

Cr 25.7 kN พิกัดแรงประเมินแบบไดนามิก
C0r 15.3 kN พิกัดแรงประเมินสถิตย์

มวล

มวล 1.5 kg น้ำหนักโดยประมาณ
More Information
NSK Product Type Bearing Unit
รหัสรุ่น UELFLU207D1